10069479
102029000001
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 15,756 Kč |
| 500 - 999 | 12,0791 Kč |
| 1000 + | 9,6949 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Tvar podložky | zaoblený |
| Typ podložky | Podložky sedlové |
| Vnitřní průměr | 8.3 mm |
| Vnitřní průměr | 0.327 in |
| Hloubka otvoru | 3.3 mm |
| Hloubka otvoru | 0.13 in |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 1.063 - 1.142 in |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 27.0 - 29.0 mm |
| Celková výška | 11.0 mm |
| Celková výška | 0.433 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |