Menu Vyhledávání

Podložky sedlové 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm polyamid 6.6 černá

Tato sedlová podložka je vyrobena z černého polyamidu a je určena k použití během montáže válcovitých rámů. Podložka je vhodná pro zaoblené profily. Upevňuje je v požadovaném místě jako ochrana proti nadměrného posunu a vibracím.
Nové objednací číslo:

10069356

Staré objednací číslo:

102023059901

4700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 12,3951 Kč
500 - 999 8,8044 Kč
1000 + 6,7936 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 239,51 Kč

100 x 12,3951 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Tvar podložky zaoblený
Typ podložky Podložky sedlové
Vnitřní průměr 6.2 mm
Hloubka otvoru 3.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměru trubky 21.0 - 23.0 mm
Celková výška 9.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás