10069431
102026000001
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 14,1617 Kč |
| 500 - 999 | 10,0396 Kč |
| 1000 + | 7,7703 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Tvar podložky | zaoblený |
| Typ podložky | Podložky sedlové |
| Vnitřní průměr | 0.327 in |
| Vnitřní průměr | 8.3 mm |
| Hloubka otvoru | 0.122 in |
| Hloubka otvoru | 3.1 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 24.0 - 26.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 0.945 - 1.024 in |
| Celková výška | 0.394 in |
| Celková výška | 10.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |