Menu Vyhledávání

Podložky sedlové 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Nové objednací číslo:

10069622

Staré objednací číslo:

102055000001

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 49,8516 Kč
250 - 999 35,0147 Kč
1000 + 28,2516 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 492,58 Kč

50 x 49,8516 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Tvar podložky zaoblený
Typ podložky Podložky sedlové
Vnitřní průměr 6.6 mm
Hloubka otvoru 5.0 mm
Kompatibilní rozpětí průměru trubky 50.0 - 60.0 mm
Celková výška 12.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás