Menu Vyhledávání

Podložky sedlové 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm polyamid 6.6 černá

Tato sedlová podložka je vyrobena z černého polyamidu a je určena k použití během montáže válcovitých rámů. Podložka je vhodná pro zaoblené profily. Upevňuje je v požadovaném místě jako ochrana proti nadměrného posunu a vibracím.
Nové objednací číslo:

10069486

Staré objednací číslo:

102029059901

3400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 15,756 Kč
500 - 999 12,0791 Kč
1000 + 9,6949 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 575,60 Kč

100 x 15,756 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Tvar podložky zaoblený
Typ podložky Podložky sedlové
Vnitřní průměr 8.3 mm
Hloubka otvoru 3.3 mm
Kompatibilní rozpětí průměru trubky 27.0 - 29.0 mm
Celková výška 11.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás