Menu Vyhledávání

Podložky sedlové 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm polyamid 6.6 přírodní

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Nové objednací číslo:

10069394

Staré objednací číslo:

102025000001

7600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 13,7492 Kč
500 - 999 9,7472 Kč
1000 + 7,544 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 374,92 Kč

100 x 13,7492 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Tvar podložky zaoblený
Typ podložky Podložky sedlové
Vnitřní průměr 6.2 mm
Hloubka otvoru 3.1 mm
Kompatibilní rozpětí průměru trubky 24.0 - 26.0 mm
Celková výška 10.0 mm
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás