10069295
102020000001
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 10,305 Kč |
| 500 - 999 | 7,3208 Kč |
| 1000 + | 5,6615 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Tvar podložky | zaoblený |
| Typ podložky | Podložky sedlové |
| Vnitřní průměr | 6.2 mm |
| Vnitřní průměr | 0.244 in |
| Hloubka otvoru | 2.7 mm |
| Hloubka otvoru | 0.106 in |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 18.0 - 20.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 0.709 - 0.787 in |
| Celková výška | 8.0 mm |
| Celková výška | 0.315 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |