10069370
102024059901
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 13,1132 Kč |
| 500 - 999 | 9,3071 Kč |
| 1000 + | 7,1814 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Tvar podložky | zaoblený |
| Typ podložky | Podložky sedlové |
| Tloušťka | 1.0 mm |
| Tloušťka | 0.039 in |
| Vnitřní průměr | 8.2 mm |
| Vnitřní průměr | 0.323 in |
| Kompatibilní velikosti závitu | M8 |
| Hloubka otvoru | 0.118 in |
| Hloubka otvoru | 3.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 0.827 - 0.906 in |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 21.0 - 23.0 mm |
| Celková výška | 0.354 in |
| Celková výška | 9.0 mm |
| Výška | 0.354 in |
| Výška | 9.0 mm |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |