Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10069196
102011059901
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 4,2657 Kč |
| 1000 + | 3,0449 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Tvar podložky | zaoblený |
| Typ podložky | Podložky sedlové |
| Tloušťka | 0.039 in |
| Tloušťka | 1.0 mm |
| Vnitřní průměr | 3.3 mm |
| Vnitřní průměr | 0.13 in |
| Kompatibilní velikosti závitu | M3 |
| Hloubka otvoru | 2.0 mm |
| Hloubka otvoru | 0.079 in |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 9.0 - 11.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 0.354 - 0.433 in |
| Celková výška | 4.2 mm |
| Celková výška | 0.165 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |