10069233
102014059901
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 999 | 4,3925 Kč |
| 1000 + | 3,3885 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Tvar podložky | zaoblený |
| Typ podložky | Podložky sedlové |
| Tloušťka | 1.0 mm |
| Tloušťka | 0.039 in |
| Vnitřní průměr | 0.205 in |
| Vnitřní průměr | 5.2 mm |
| Kompatibilní velikosti závitu | M5 |
| Hloubka otvoru | 2.2 mm |
| Hloubka otvoru | 0.087 in |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 12.0 - 14.0 mm |
| Kompatibilní rozpětí průměru trubky | 0.472 - 0.551 in |
| Celková výška | 5.5 mm |
| Celková výška | 0.217 in |
| Výška | 5.5 mm |
| Výška | 0.217 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |