Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.
The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.
Series Code :SR2169
Seri Kodu: SR2169
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Genişliği | Malzeme | Taban Uzunluğu | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Alüminyum
|
|
Yapışkan
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 8,8108 TL - 8,8108 TL | 190 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
| 20,733 TL - 20,733 TL | 4625 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
Push In
|
||
| 13,0375 TL - 13,0375 TL | 200 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
||
| 14,206 TL - 14,9537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 18,0844 TL - 18,0844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 19,0306 TL - 19,0306 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Alüminyum
|
|
Yapışkan
|
||
| 24,3397 TL - 24,3397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 9,5581 TL - 10,373 TL | 4997 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
||
| 12,0566 TL - 12,0566 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 9000 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 11,6707 TL - 11,6707 TL | 50 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw
|
||
| 16,3368 TL - 17,1967 TL | 5187 Stokta |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
Push In
|
||
| 27,9907 TL - 27,9907 TL | 200564 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
Push In
|
||
| 16,8509 TL - 18,3005 TL | 279951 Stokta |
|
Nylon 6/6
|
|
İtmeli
|
||
| 16,7148 TL - 18,0288 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 14,206 TL - 14,9537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
|
||
| 67,3958 TL - 67,3958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Yapışkan
|
||
| 13,1427 TL - 13,1427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon 6/6
|
|
Screw