Menü Arama

Doğal renk Nylon 6/6 N/A 98.0 mm (L)

FCRC-26B-4, FCRC-26B-4A-RT, FCRC-26B-6, FCRC-26B-6A-RT yassı kablo kelepçeleri için kapak.
Ürün kodu:

FCRC-26C

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 8,8108 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

881,08 TL

100 x 8,8108 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Taban Uzunluğu 98.0 mm
Kablo Eni 82.3 mm
Montaj Deliği Çapı 12.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin