| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 - 4999 | 18,3005 TL |
| 5000 + | 16,8509 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| İç Genişlik | 53.4 mm |
| İç Genişlik | 2.102 in |
| Kablo Eni | 10.0 mm |
| Kablo Eni | 0.394 in |
| Montaj Deliği Çapı | 0.157 in |
| Montaj Deliği Çapı | 4.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 16.4 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.646 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 2.0 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.575 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 40.0 mm |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Renk | Doğal renk |
| Teknik özellikler | RMS-01 |
| Montaj Yöntemi | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin