Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi 77.0 mm 7.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

Yassı kablo kelepçesi, önceden açılmış deliklere kolayca takılır. Kilidi açılabilen pratik mandal sayesinde kablo eklenip çıkarılabilir. Oturtulduğunda kablonun yerinden kaymasını veya çıkmasını önler. Doğan naylon UL94-V-2 ile mamuldür.
Ürün kodu:

FCCB-1

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 12,0566 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.205,66 TL

100 x 12,0566 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
İç Genişlik 64.5 mm
Kablo Eni 20.0 mm
İç Yükseklik 7.2 mm
Montaj Deliği Çapı 4.75 mm
Toplam Yükseklik 11.2 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 2.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 64.5 mm
Tam Malzeme Polyamide
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Teknik özellikler UL94 V-2
Montaj Yöntemi İtmeli

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin