| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 13,0375 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| İç Genişlik | 2.539 in |
| İç Genişlik | 64.5 mm |
| Kablo Eni | 0.787 in |
| Kablo Eni | 20.0 mm |
| İç Yükseklik | 13.7 mm |
| İç Yükseklik | 0.539 in |
| Montaj Deliği Çapı | 4.75 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.187 in |
| Toplam Yükseklik | 17.9 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.705 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 2.0 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 2.539 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 64.5 mm |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Teknik özellikler | UL94 V-2 |
| Montaj Yöntemi | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin