FCRC-26B-6
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 13,1427 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| İç Yükseklik | 19.1 mm |
| İç Yükseklik | 0.752 in |
| Toplam Yükseklik | 0.827 in |
| Toplam Yükseklik | 21.0 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 82.3 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 3.24 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Yapışkan Tipi | Without Adhesive |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Teknik özellikler | UL94 V-2 |
| Montaj Yöntemi | Vida |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin