| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 - 4999 | 10,373 TL |
| 5000 + | 9,5581 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| İç Genişlik | 2.047 in |
| İç Genişlik | 52.0 mm |
| Kablo Eni | 0.394 in |
| Kablo Eni | 10.0 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.157 in |
| Montaj Deliği Çapı | 4.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.752 in |
| Toplam Yükseklik | 19.1 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.031 - 0.079 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.8 - 2.0 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 30.0 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.181 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Renk | Doğal renk |
| Teknik özellikler | RMS-01 |
| Montaj Yöntemi | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin