Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
FCSE-1
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 18,0844 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| İç Genişlik | 14.8 mm |
| İç Genişlik | 0.583 in |
| Kablo Eni | 19.0 mm |
| Kablo Eni | 0.748 in |
| İç Yükseklik | 7.1 mm |
| İç Yükseklik | 0.28 in |
| Montaj Deliği Çapı | 4.8 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.189 in |
| Toplam Yükseklik | 13.75 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.541 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 1.4 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.055 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.575 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 40.0 mm |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Teknik özellikler | UL94 V-2 |