| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 27,9907 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| Taban Uzunluğu | 77.2 mm |
| Taban Uzunluğu | 3.039 in |
| Taban Genişliği | 10.2 mm |
| Taban Genişliği | 0.402 in |
| İç Genişlik | 2.512 in |
| İç Genişlik | 63.8 mm |
| Kablo Eni | 63.8 mm |
| Kablo Eni | 2.512 in |
| Montaj Deliği Çapı | 4.0 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.157 in |
| Delik Çapı | 0.157 in |
| Delik Çapı | 4.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.539 in |
| Toplam Yükseklik | 13.7 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.039 - 0.079 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 1.0 - 2.0 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 49.7 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.957 in |
| Uyumlu Delik Boyutu | 4.0 mm |
| Uyumlu Delik Boyutu | 0.157 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| Teknik özellikler | UL94 V-0 |
| Teknik özellikler | RMS-19 |
| Montaj Yöntemi | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin