Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 11,6707 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| İç Yükseklik | 19.1 mm |
| İç Yükseklik | 0.752 in |
| Toplam Yükseklik | 21.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.827 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.622 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 41.2 mm |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Yapışkan Tipi | Without Adhesive |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Teknik özellikler | RMS-01 |
| Teknik özellikler | UL94 V-2 |
| Montaj Yöntemi | Vida |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin