| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 - 4999 | 17,1967 TL |
| 5000 + | 16,3368 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| Taban Uzunluğu | 1.547 in |
| Taban Uzunluğu | 39.3 mm |
| Taban Genişliği | 13.2 mm |
| Taban Genişliği | 0.52 in |
| İç Genişlik | 0.972 in |
| İç Genişlik | 24.7 mm |
| Kablo Eni | 0.972 in |
| Kablo Eni | 24.7 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 4.0 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.157 in |
| Delik Çapı | 4.0 mm |
| Delik Çapı | 0.157 in |
| Toplam Yükseklik | 12.7 mm |
| Toplam Yükseklik | 0.5 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 1.0 - 2.0 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.039 - 0.079 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 20.0 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.787 in |
| Uyumlu Delik Boyutu | 4.0 mm |
| Uyumlu Delik Boyutu | 0.157 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
| Teknik özellikler | UL94 V-0 |
| Teknik özellikler | RMS-19 |
| Montaj Yöntemi | Push In |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin