Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Doğal renk Polyamide

Ok Başı Tabanlı Yassı Kablo Kelepçesi, gergi özelliğiyle güçlendirilmiş yaylı kilitlenen kol sayesinde farklı çaplarda kabloları yerinde tutar. Şerit kabloyu güvenli bir şekilde tespit eder. Elektronik ev eşyaları, otomotiv montaj ve ofis kurulumlarında kullanılır. PA'dan doğal renkte mamuldür. UL94 V-2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

TFCCA-40-01

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 4999 18,0288 TL
5000 + 16,7148 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.802,88 TL

100 x 18,0288 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
İç Genişlik 54.1 mm
Kablo Eni 10.0 mm
Montaj Deliği Çapı 4.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.0 - 2.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 40.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Renk Doğal renk
Teknik özellikler RMS-01

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin