Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi 67.0 mm 10.0 mm Doğal renk PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Ürün kodu:

TFCCA-40-19

4625 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 20,733 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.073,30 TL

100 x 20,733 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
Taban Uzunluğu 67.0 mm
Taban Genişliği 10.0 mm
İç Genişlik 54.1 mm
Kablo Eni 54.1 mm
Montaj Deliği Çapı 4.0 mm
Delik Çapı 4.0 mm
Toplam Yükseklik 16.3 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.0 - 2.0 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 40.0 mm
Uyumlu Delik Boyutu 4.0 mm
Tam Malzeme Polyamide
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler RMS-19
Teknik özellikler UL94 V-0
Montaj Yöntemi Push In

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin