TFCCA-15-01
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 - 4999 | 14,9537 TL |
| 5000 + | 14,206 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| İç Genişlik | 0.61 in |
| İç Genişlik | 15.5 mm |
| Kablo Eni | 0.358 in |
| Kablo Eni | 9.1 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 4.0 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.157 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 1.0 - 2.0 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.039 - 0.079 in |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 15.0 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 0.591 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Renk | Doğal renk |
| Teknik özellikler | RMS-01 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin