Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi

Stokta

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Seri Kodu: SR2169

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Genişliği Malzeme Taban Uzunluğu Montaj Yöntemi Satın Al
12,0566 TL - 12,0566 TL 157608 Stokta
Nylon 6/6
İtmeli
16,7148 TL - 18,0288 TL 73800 Stokta
Nylon 6/6
14,206 TL - 14,9537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
20,733 TL - 20,733 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
PA
67.0 mm
İtmeli
14,206 TL - 14,9537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
24,3397 TL - 24,3397 TL 86445 Stokta
Nylon 6/6
16,3368 TL - 17,1967 TL 4641 Stokta
13.2 mm
PA
39.3 mm
İtmeli
18,0844 TL - 18,0844 TL 1200 Stokta
Nylon 6/6
19,0306 TL - 19,0306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Alüminyum
Yapışkan Dahil Değildir
16,8509 TL - 18,3005 TL 572958 Stokta
Nylon 6/6
İtmeli
9,5581 TL - 10,373 TL 459583 Stokta
Nylon 6/6
İtmeli
24,0774 TL - 24,0774 TL 400 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan Dahil Değildir
17,0329 TL - 17,0329 TL 3111 Stokta
Alüminyum
Yapışkan Dahil Değildir
27,9907 TL - 27,9907 TL 200564 Stokta
10.2 mm
PA
77.2 mm
İtmeli
13,0375 TL - 13,0375 TL 200 Stokta
Nylon 6/6
İtmeli
11,6707 TL - 11,6707 TL 600 Stokta
Nylon 6/6
Vida
24,0774 TL - 24,0774 TL 384 Stokta
Nylon 6/6
Yapışkan Dahil Değildir
AFCC-12 15,9815 TL - 15,9815 TL 253612 Stokta
Alüminyum
Yapışkan Dahil Değildir
8,8108 TL - 8,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
74.2 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 50 Stokta
Nylon 6/6
Vida
  • / 4
Yassı Kablo Kelepçesi 77.0 mm 7.2 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCCB-1

Fiyat Aralığı
12,0566 TL - 12,0566 TL

Stok Seviyeleri
157608 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    64.5 mm
  • Kablo Eni
    20.0 mm
  • İç Yükseklik
    7.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.75 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 4.0 mm 67.0 mm 10.0 mm Doğal renk Polyamide

TFCCA-40-01

Fiyat Aralığı
18,0288 TL - 16,7148 TL

Stok Seviyeleri
73800 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    54.1 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Doğal renk Polyamide

TFCCA-15-01

Fiyat Aralığı
14,9537 TL - 14,206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    15.5 mm
  • Kablo Eni
    9.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 67.0 mm 10.0 mm Doğal renk PA

TFCCA-40-19

Fiyat Aralığı
20,733 TL - 20,733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    67.0 mm
  • Taban Genişliği
    10.0 mm
  • İç Genişlik
    54.1 mm
  • Kablo Eni
    54.1 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Doğal renk Polyamide

TFCCA-25-01

Fiyat Aralığı
14,9537 TL - 14,206 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    24.7 mm
  • Kablo Eni
    13.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 4.0 mm 77.2 mm 10.2 mm Doğal renk Polyamide

TFCCA-50-01

Fiyat Aralığı
24,3397 TL - 24,3397 TL

Stok Seviyeleri
86445 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    63.8 mm
  • Kablo Eni
    10.2 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 2.0 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 39.3 mm 13.2 mm Doğal renk PA

TFCCA-25-19

Fiyat Aralığı
17,1967 TL - 16,3368 TL

Stok Seviyeleri
4641 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    39.3 mm
  • Taban Genişliği
    13.2 mm
  • İç Genişlik
    24.7 mm
  • Kablo Eni
    24.7 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 55.4 mm 19.1 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCSE-1

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
1200 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    14.8 mm
  • Kablo Eni
    19.0 mm
  • İç Yükseklik
    7.1 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.8 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 33.3 mm 9.8 mm Doğal renk Alüminyum

AFCC-21

Fiyat Aralığı
19,0306 TL - 19,0306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616999099
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Kablo Eni
    33.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.8 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
Yassı Kablo Kelepçesi 67.0 mm 9.9 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCCA-40A-01

Fiyat Aralığı
18,3005 TL - 16,8509 TL

Stok Seviyeleri
572958 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    53.4 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    16.4 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 65.0 mm 10.0 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCCA-30A-01

Fiyat Aralığı
10,373 TL - 9,5581 TL

Stok Seviyeleri
459583 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    52.0 mm
  • Kablo Eni
    10.0 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 58.7 mm 14.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-19B-4A-RT

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    58.7 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 25.4 mm 7.9 mm Doğal renk Alüminyum

AFCC-16

Fiyat Aralığı
17,0329 TL - 17,0329 TL

Stok Seviyeleri
3111 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Kablo Eni
    25.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
Yassı Kablo Kelepçesi 77.2 mm 10.2 mm Doğal renk PA

TFCCA-50-19

Fiyat Aralığı
27,9907 TL - 27,9907 TL

Stok Seviyeleri
200564 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    77.2 mm
  • Taban Genişliği
    10.2 mm
  • İç Genişlik
    63.8 mm
  • Kablo Eni
    63.8 mm
Yassı Kablo Kelepçesi 77.0 mm 13.7 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCCB-2

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Genişlik
    64.5 mm
  • Kablo Eni
    20.0 mm
  • İç Yükseklik
    13.7 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    4.75 mm
Yassı Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-13B-6

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
600 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    41.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 41.2 mm 14.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-13B-4A-RT

Fiyat Aralığı
24,0774 TL - 24,0774 TL

Stok Seviyeleri
384 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    41.2 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi 19.1 mm 6.4 mm Doğal renk Alüminyum

AFCC-12

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
253612 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7616991099
  • İç Genişlik
    6.4 mm
  • Kablo Eni
    19.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Alüminyum
Doğal renk Nylon 6/6 N/A 74.2 mm (L)

FCRC-19C

Fiyat Aralığı
8,8108 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Taban Uzunluğu
    74.2 mm
  • Kablo Eni
    58.7 mm
  • Montaj Deliği Çapı
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide
Yassı Kablo Kelepçesi Doğal renk Nylon 6/6

FCRC-21B-4

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • İç Yükseklik
    12.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    64.8 mm
  • Tam Malzeme
    Polyamide