Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi 64.8 mm 14.6 mm Doğal renk Nylon 6/6

Yassı Kablo Kelepçesi, taban ve gergi kilidi kapağı (ayrı satılır - FCRC-21C) olmak üzere iki parça halinde tasarlanmıştır. Yassı kabloları yerlerine sabitlemek ve yerlerinden kaymalarını veya çıkmalarını önlemek için kullanılır. Bir vidayla sabitlenir ve doğal UL 94 V-2 Naylon malzemeden üretilmiştir.
Ürün kodu:

FCRC-21B-4A-RT

100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 24,0774 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.407,74 TL

100 x 24,0774 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 3926909790
İç Yükseklik 12.7 mm
Toplam Yükseklik 14.6 mm
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe 64.8 mm
Tam Malzeme Polyamide
Renk Doğal renk
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Teknik özellikler RMS-15
Teknik özellikler UL94 V-2
Montaj Yöntemi Yapışkan

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin