Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi 25.4 mm 7.9 mm Doğal renk Alüminyum

Yassı kablo kelepçesi, düşük profiliyle dar alanlı uygulamalar için tasarlandığından hafif ve dayanıklıdır. Yassı şerit kabloları tespit ederek yerlerinden kaymasını veya çıkmasını önler. Parlak alüminyum malzeme ve yapışkan bir tabanla mamuldür.
Ürün kodu:

AFCC-16

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 17,0329 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

4.258,23 TL

250 x 17,0329 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
GTIP Numarası 7616991099
İç Genişlik 6.4 mm
Kablo Eni 25.4 mm
Toplam Yükseklik 7.9 mm
Tam Malzeme Alüminyum
Renk Doğal renk
Teknik özellikler RMS-34
Teknik özellikler RMS
Montaj Yöntemi Yapışkan

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin