Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สแตนเลส สลักสลับ

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Draw Latches & Keepers - Plastics and Rubber

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Draw Latches and Keeper with a flexible, over-centre design. It benefits from a low profile; the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature.

Screw mounted design. The range includes options with a non-corrosive rubber handle.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Colours: Black and Grey

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Loop Draw Latch & Strike

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Catch and Strike operation.

The catch and strike components must be ordered separately. They are ideal for light duty applications and include non-adjustable options.

  • Material: PVC and Stainless Steel
  • Colour: Natural
  • Finish Options: Stainless Steel and Polished

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Over Centre Draw Latch w/ Keeper Plate

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Over Centre Drawer Latch that features a smooth surface and provides a pleasing finished appearance. The latch is hand-operated and easy to use.

They latch features a design that operates courtesy of a draw hook and includes a keeper plate.The latch securely pulls two components together and lock by pushing the latch over its centre.

Light duty when compared to Wire Latches (sold separately); this latch range is ideal for use on small containers, metal boxes and light industrial cleaning machines.

  • Material: Stainless Steel

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)