สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(3 กลุ่มสินค้า)
Draw Latches and Keeper with a flexible, over-centre design. It benefits from a low profile; the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature.
Screw mounted design. The range includes options with a non-corrosive rubber handle.
Wire Loop Draw Latches & Strikes consist of a simple ergonomic design suitable for a wide variety of applications requiring a straightforward Catch and Strike operation.
The catch and strike components must be ordered separately. They are ideal for light duty applications and include non-adjustable options.
Over Centre Drawer Latch that features a smooth surface and provides a pleasing finished appearance. The latch is hand-operated and easy to use.
They latch features a design that operates courtesy of a draw hook and includes a keeper plate.The latch securely pulls two components together and lock by pushing the latch over its centre.
Light duty when compared to Wire Latches (sold separately); this latch range is ideal for use on small containers, metal boxes and light industrial cleaning machines.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ