Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

เหล็กกล้า กุญแจล็อคตู้เอกสารเหล็ก

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Furniture Locks - Flush Cup Board

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cupboard Locks are designed with a Steel cupboard lock with a plastic body. They are suitable for heavy duty applications such as steel cupboards and the rod assembly is made easy thanks to the special fixing plate. The clip on body also aids assembly making this a simple to install part. Also included is a stainless steel dust cap and the locks can be bought for either keyed alike or keyed to differ specifications

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)