สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(1 กลุ่มสินค้า)
Cupboard Locks are designed with a Steel cupboard lock with a plastic body. They are suitable for heavy duty applications such as steel cupboards and the rod assembly is made easy thanks to the special fixing plate. The clip on body also aids assembly making this a simple to install part. Also included is a stainless steel dust cap and the locks can be bought for either keyed alike or keyed to differ specifications
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ