สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(6 กลุ่มสินค้า)
ตัวแบ่งหกเหลี่ยมแบบตัวผู้และตัวเมียทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อน
.
รูปทรงหกเหลี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดเกาะที่มั่นคงระหว่างการติดตั้ง การทำเกลียวแบบตัวผู้กับตัวเมียช่วยให้สามารถซ้อนหรือเชื่อมต่อชิ้นส่วนได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งรับประกันการจัดตำแหน่งและระยะห่างของชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำ.
รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งหรือใช้ในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SRT0096
PEEK Female Threaded Hexagonal Spacers เป็นส่วนประกอบที่มีความแม่นยำสูงที่ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดติดที่แน่นหนาและมีการจัดตำแหน่งที่แน่นอนในระบบไฟฟ้าและเครื่องกล มีเธรดภายในเพื่อการสนับสนุนที่เชื่อถือได้ในสภาวะที่รุนแรง.
PEEK (Polyether ether ketone) มีความทนทานต่อเปลวไฟ ความเสถียรของมิติ และทนต่อสารเคมีและความร้อน (สูงถึง 260 องศาเซลเซียส) นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่สูงและการปล่อยก๊าซออกมาเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอในการใช้งานที่ละเอียดอ่อน.
แผ่นรองพื้นเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานด้านไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในตัวเชื่อมต่อ แผงวงจร และอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้สภาวะที่รุนแรง. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน: UL94 V-0Series Code: SRP0503
ถั่วหกเหลี่ยมทำจาก PEEK มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมและมีความเสถียรต่ออุณหภูมิ.
"หมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าที่รุนแรง ซึ่งอาจเกิดสนิมจากโลหะทั่วไปหรือน็อตพลาสติกอื่น ๆ การออกแบบทรงหกเหลี่ยมช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน ให้การติดตั้งที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับชุดประกอบแบบเกลียวที่หลากหลาย.
ถั่วจะคงความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้ถั่วเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR2014
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบหกเหลี่ยมของเรามีรูปลักษณ์คงตัว ช่วยให้ครอบและถอดออกได้ง่าย มีฝาครอบหกเหลี่ยมสำหรับคัปปลิงไฮดรอลิกทั่วไปทุกขนาด
ฝาครอบมีรูปทรงหกเหลี่ยม ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับใช้ปกป้องข้อต่อหกเหลี่ยมและการประกอบรูปทรงหกเหลี่ยม อย่างไรก็ตาม ความเอนกประสงค์ของฝาครอบนี้ทำให้สามารถใช้ปกป้องชิ้นส่วนประกอบที่มีรูปร่างกลมได้ด้วย ทำให้เป็ตัวเลือกที่ยืดหยุ่นและประหยัดสำหรับโครงการที่หลากหลาย
นี่คือน็อตห่วงยางแผงเชื่อมต่อแผง มีซีลป้องกันความชื้นและวัสดุเข้า ติดตั้งเข้ากับรูสี่เหลี่ยมเพื่อป้องกันการหมุน มีให้เลือกทั้งแบบหัวกลมและหัวสี่เหลี่ยม
ห่วงรัดแบบสกรูช่วยให้ติดตั้งแผงหรือ PCB ได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรง ในขณะที่ยึดด้วยสกรูต๊าปเกลียวในตัว ขาส่วนล่างจะถูกบังคับให้กางออกไปด้านนอกทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้น็อต ใส่เข้าไปในรูสี่เหลี่ยมที่ป้องกันการหมุน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ