Menu Search

ถั่วหกเหลี่ยม - PEEK

มีในสต็อก

ถั่วหกเหลี่ยมทำจาก PEEK มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมและมีความเสถียรต่ออุณหภูมิ.

"หมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าที่รุนแรง ซึ่งอาจเกิดสนิมจากโลหะทั่วไปหรือน็อตพลาสติกอื่น ๆ การออกแบบทรงหกเหลี่ยมช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน ให้การติดตั้งที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับชุดประกอบแบบเกลียวที่หลากหลาย.

ถั่วจะคงความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้ถั่วเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR2014

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก A/F h1 d1 สั่งซื้อ
66.149 ฿ - 69.631 ฿ 8570 มีในสต็อก
7.0
3.2
M4
96.759 ฿ - 101.851 ฿ 950 มีในสต็อก
10.0
5.0
M6
65.098 ฿ - 68.524 ฿ 2522 มีในสต็อก
5.5
2.4
M3
187.787 ฿ - 197.67 ฿ 183 มีในสต็อก
17.0
8.0
M10
85.846 ฿ - 90.364 ฿ 1999 มีในสต็อก
8.0
4.0
M5
143.636 ฿ - 151.196 ฿ 1870 มีในสต็อก
13.0
6.5
M8
น็อตหกเหลี่ยม M4 3.2 PEEK สีเบจ

20828479

ช่วงราคา
69.631 ฿ - 66.149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • d1
    M4
  • h1
    3.2
  • A/F
    7.0
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm
  • สี
    สีเบจ
น็อตหกเหลี่ยม M6 5.0 PEEK สีเบจ

20828493

ช่วงราคา
101.851 ฿ - 96.759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • d1
    M6
  • h1
    5.0
  • A/F
    10.0
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm
  • สี
    สีเบจ
น็อตหกเหลี่ยม M3 2.4 PEEK สีเบจ

20828462

ช่วงราคา
68.524 ฿ - 65.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • d1
    M3
  • h1
    2.4
  • A/F
    5.5
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm
  • สี
    สีเบจ
น็อตหกเหลี่ยม M10 8.0 PEEK สีเบจ

20828516

ช่วงราคา
197.67 ฿ - 187.787 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • d1
    M10
  • h1
    8.0
  • A/F
    17.0
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm
  • สี
    สีเบจ
น็อตหกเหลี่ยม M5 4.0 PEEK สีเบจ

20828486

ช่วงราคา
90.364 ฿ - 85.846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1999 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • d1
    M5
  • h1
    4.0
  • A/F
    8.0
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm
  • สี
    สีเบจ
น็อตหกเหลี่ยม M8 6.5 PEEK สีเบจ

20828509

ช่วงราคา
151.196 ฿ - 143.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1870 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • d1
    M8
  • h1
    6.5
  • A/F
    13.0
  • ความต้านทานแรงดึง N
    116 N/mm
  • สี
    สีเบจ