Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กดยึด สปริงคลิป

 (39 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Split Routing Clips

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cable clamp for upto 7.5mm cable diameter for installation in a 6.2mm diameter hole. Split design means this can be applied retrospectively.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddles - Snap in

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These snap-in wire saddles have a snap-in arrowhead mount . This style is non-locking, meaning that your wires can be removed and replaced easily.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddles - Push In/Nylon

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This push in split cable clampt range secures wires to a panel, locking them in when snapped in place.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Mini, Snap In, Arrowhead mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These mini wire saddles have a snap-in arrowhead mount for quick and easy installation.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Mini, Snap In

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These mini wire saddles have a snap-in fixing for quick and easy installation.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Locking, Snap In, Arrowhead Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These wire saddles have a snap-in arrowhead mount for quick and easy installation. They lock wires into place to ensure your wires don't move about.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Hinged Locking Top, Snap In

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The hinged locking top means that wires are held in place securely. They have a snap-in fixing for quick installation.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Optical Fibre

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The wire saddles are suitable for fibre wires and protecting their delicate nature.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Wire Saddle - Serial ATA Cable

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

A flat cable wire saddle suitable for cable up to 8.0mm wide. The hinged lid clips down into place for a secure hold.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Spring Clips - Snap In, Hinged, Plastic

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Hinged Spring Clips are ideal for clamping cables to a panel. They attach to the panel using the push-fit fastener attached.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Adjustable Wire Clip

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Fibre Clips

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Fibre Clips are used in fibre optic installations to secure and organize fibre optic cables, avoiding unwanted movements and protecting them from damage and stress. Some clips are designed to hold two cables, while others can simultaneously hold up to 16 cables. In addition, due to its size, each slot can have more or fewer cables, and it is possible to split the slots.

They are easy to install and remove, and you can choose Fibre Clips with different mounting methods: Push in, Clip, Screw, and Adhesive. Used for applications in telecommunication cabinets, data centres, manufacturing, and industrial.

Material: Nylon, PP;TPEColour: Black, Natural, Yellow, Green, Red, BlueMaterial Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB;UL94 V-0

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Fibre Cutout Adapters

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Fibre Cut-out Adapters convert a hole cut-out for an SC connector into a hole cut-out for an ST connector. The Optical Fibre Duplexer enables cable with aramid strands to be broken out and mechanically terminated.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Standoff - Harness Clip

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Standoff Harness Clips are used for securing and guiding cable harnesses and bundles. The Standoff design creates a space between the cables and the mounting surface, reducing cable strain and preventing damage from tension or bending. This extends the cable's lifespan and provides excellent signal quality.

It is simple to install on various surfaces, including walls, ceilings, and furniture. It resists temperature changes, moisture, and other environmental conditions, ensuring long-term performance in various environments. Used in various applications, including automotive, industrial machinery and electronics.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Screw/Adhesive Mount Strap & Buckle

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Screw Mount cable straps are a very versatile cable management system which not only bound cable tightly but also can be mounted either by self-adhesive or by a screw or rivet.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Tie Mounts - Fir Tree Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Fir Tree Mount Cable Tie Mount assemblies are a quick and easy to install cable management solution

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Snap In/Adhesive Mount, Standoff, Webbed

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Webbing Centre Clips are either snap lock or self-adhesive mounted and the two sides of the clip combine to clamp the cable in place. Available in both black and natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Dual Half U, Snap In

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

A Dual U Clamp, with a plug in design, has a low profile and is ideal for use on densely packed boards or other limited space applications.

The clamp is useful for gathering, securing and routing of two parallel wire bundles. The clamp is secured using a pre-installed snap rivet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Half U, Snap In

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Half U Cable Clamps are low profile and designed to help secure and organize cables, wires, and other components in densely packed boards or other limited space applications. The snap-in clamps are designed to hold cables securely in place while allowing for easy cable insertion and removal.

Ideal for mounting bundles in corners or along edges. They have excellent resistance to breakage, impact, and corrosion. Used in industrial and automotive applications.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Half U, Fir Tree Mount

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Half U Clamps with fir tree bases are used for securing, fastening and attaching objects due to their exceptional holding strength. It can be inserted into threaded, unthreaded, or drilled holes in metal, wood, or plastic, making it incredibly versatile.

Its low profile makes it the perfect component for densely packed boards or other space-limited applications, such as in corners or along edges. They are easy to install and provide effective vibration dampening. Used in automotive, aerospace, electronic, and HVAC industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - SHR Clips

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These SHR Clips are cable clamps that are designed to operate with Slit Harness Wrap (SHR) sizes 20 and 25. SHR is a corrugated tube wrap for bundling and protecting cables and wires. These clips are intended to securely hold your cables in place, minimising tangling, snagging, and inadvertent disconnections.

It has internal ribs that hold the harness securely in place. Furthermore, it is available in four alternative mounting options: snap lock into a round or square hole (to restrict rotation), screw mount, and adhesive installation. It has an internal rib that holds the wrap in place, and resists wear, tear, and deterioration, ensuring long-term performance. Used in a variety of applications, including automotive and industrial.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Dual Cable & Pipe Clips

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Dual cable and pipe clip offers the benefit of routing a 25.0 mm tube or pipe, as well as two smaller 6.0 mm bundles separately.

It is used to fasten cables and pipe on a panel with a barbed bush.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Standoff, Side Entry

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Stand-off Cable Clamps with side entry keep cables held securely in place. The feature a cupped base that adds stability, as well as covering the hole completely.

Cables are inserted through the side of the clamp in applications where space is an issue. Different spacer heights lift cables away from other components.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 Flame Rated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Fir Tree Mount, Wire Harness

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cable Clamp with an integrated fir tree mount that can be easily pushed into a mounting hole using a standard 6mm hexagonal socket, which is driven into the mounting head. This feature eliminates the need for a screw or other fasteners.

These self-aligning clamps offer convenient, one-hand installation that is quick and easy. They are also highly economical, as they can be released and reused. An ideal choice for easy, cost-effective wire bundling.

  • Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cable Clamps - Fir Tree Mount, Hinged Locking Top

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Hinged Locking Clamp is ideal for holding corrugated or convoluted tubing and other bundles.

An internal rib spans the diameter of the clamp and provides a firm grip. This ribbed design helps accommodate a wide range of panel thickness and can be applied to a variety of materials. A firm grip is further ensured by the large, contoured base, which offers all-round stable mounting.

The top of the clamp features a hinge mechanism that is releasable. This allows tubes, wires and cables to be easily removed or added to the clamp. It also allows for convenient maintenance and bundle re-routing.

These clamps have corrosion, vibration and abrasion resistance.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colour: Black
  • UL94 V2 flame rated.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)
  • จาก 2