สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(3 กลุ่มสินค้า)
Mini Snap Rivets comprised of male and female parts. Made from Natural Nylon 6/6 that is UL94 V2, RMS-01. The perfect solution for fixing two panels together, with a simple snap.
Quickly install by simply pressing together. These rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.
Two part Push Clips featuring male and female pieces that form to hold flat panels together. The two rivets have teeth that grip to each other for quick and easy fastening that leaves a smooth appearance on both sides.
Made from UL94 V2 flame rated Nylon 6/6; the fastener features low profiles on both sides of the assembly.
Ratchet Rivets are comprised of two identical parts that grip together to form a quick and convenient fastening. They act as a special cushioning washer for larger surfaces, and are ideal for rotating applications, such as rotating sheets.
These useful rivets require no tools, screws or other component parts to install - simply snap two of the rivets together by hand to form a single fastening assembly.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ