Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน หมุดเฟือง หมุดยึดพลาสติก

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Snap-Together Rivets - Male/Female Mini

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Mini Snap Rivets comprised of male and female parts. Made from Natural Nylon 6/6 that is UL94 V2, RMS-01. The perfect solution for fixing two panels together, with a simple snap.

Quickly install by simply pressing together. These rivets are an ideal choice for outdoor environments. They are resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

  • Male and female parts are pack and sold separately
  • Temperature Range: -40C up to 85C

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Snap-Together Rivets - Male/Female Push

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Two part Push Clips featuring male and female pieces that form to hold flat panels together. The two rivets have teeth that grip to each other for quick and easy fastening that leaves a smooth appearance on both sides.

Made from UL94 V2 flame rated Nylon 6/6; the fastener features low profiles on both sides of the assembly.

  • Colours Include: Black and White
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Ratchet Rivets

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Ratchet Rivets are comprised of two identical parts that grip together to form a quick and convenient fastening. They act as a special cushioning washer for larger surfaces, and are ideal for rotating applications, such as rotating sheets.

These useful rivets require no tools, screws or other component parts to install - simply snap two of the rivets together by hand to form a single fastening assembly.

  • Slotted and Non slotted options available
  • Operating Temperatures: -40C up to 85C
  • Materials: Nylon 6/6
  • Colours: Natural, Black and White
  • UL94 V-2 Flame Rating

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)