สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(4 กลุ่มสินค้า)
ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในช่องเจาะขนาด 20.2 x 22.2 มม. และยึดโดยใช้คลิป เหมาะสำหรับทั้งประตูด้านขวาและด้านซ้าย สปริงภายในให้แรงบิด 1.5 มม. และสามารถใช้สำหรับความหนาของแผงตั้งแต่ 0.8 ถึง 2.0 มม.
สลักหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบขนาดเล็กพร้อมตัวอุปกรณ์แบบ 45 องศาที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษพร้อมสปริงภายในซึ่งให้แรงบิดสูงถึง 1 มม.
ลูกเบี้ยวทำมุม 45 องศากับตัวอุปกรณ์ สลักมีตัวเลือกระยะการจับที่เป็นทางเลือกและหัวมีรูปแบบให้เลือกสามแบบได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส 6 มม., สามเหลี่ยม 7 มม. และแบบหัวผ่า
สลักกลอนออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงแผงและประตูของคุณด้วยกลอนหมุน ที่ผนึกล็อกด้วยการเกี่ยวเข้ากับกรอบหรือช่องรับเดือยที่อยู่ด้านหน้า
ที่ล็อกเหล่านี้สามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพื่อการยึดติดอย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถติดตั้งกับประตูที่มีความหนาตามปกติ และเหมาะสำหรับใช้กับการใช้งานด้านการเข้าถึงแบบใช้งานเบา
ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ตามชนิดของล็อก ประกอบไปด้วย Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 และ CH751 จำหน่ายพร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก
ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่แข็งแรงเกรด IP65 และเหมาะสำหรับมือซ้ายหรือขวา เมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค ลูกกุญแจจะถูกใช้เป็นลูกบิด กุญแจเฉพาะสำหรับล็อคนี้และต้องสั่งซื้อพร้อมกับล็อค เลือกกุญแจชุบโครเมี่ยม (16711E) หรือกุญแจรมดำ (16712E)
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ