Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ใช้ไขควงและเครื่องมือ ขอเกี่ยวลูกเบี้ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

 (10 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Quarter Turn Lock

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand applications. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.

The Quarter Turn Lock is equipped with a spring and seals to IP65 standard. These locks are ideal for use outdoors, on applications such as; cabinets and enclosures.

This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications. The lock is keyed, with key type options that include; 8mm Triangle, 8mm Square and Railway keys.

  • Materials: Die Cast Zinc Alloy and Stainless Steel
  • Finish options include Zinc Plating

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Locks - Easy Fixing

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The Easy Fixing Quarter Turn Lock is easily fitted into a 20.2 x 22.2 mm cut out and secured with the help of a clip. It is suitable for left and right hand. The internal spring provides a 1.5 mm torsion and it can be used for panel thickness from 0.8 to 2.0 mm.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Threaded Plastics Quarter Turn Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Quarter Turn Latches with Spring are made from Polyamide that is 30% glass-fibre reinforced. It is a lightweight alternative to our range of Die-Cast Zinc Alloy Quarter Turn Latches.

The range features a choice of locking options, with head styles including; 5mm Double Bit, 8mm Square, 8mm Triangle and Slotted.

The latches are supplied with a metal lock nut, but a plastic lock nut can be purchased separately.

  • Seals to IP65 standard
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Spring Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

IP 65 Quarter Turn Spring Latches are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. With 6 head styles and 7 grip ranges available, as well as 3 material options the variations are wide ranging for this product

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Mini Spring Action Quarter Turn Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

46 Degree Mounting Mini Cam Latch w/ Spring

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Mini Quarter Turn Latches with 45 degree housing are specially designed with an internal spring that will provide up to 1mm of torsion.

The cam sits at a 45 degree angle to the housing. The latch is offered with alternative grip range options and a choice of three head styles that include; 6mm Square, 7mm Triangle and Slotted.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Black Powder Coated and Chrome Plated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Thick Door Quarter Turn Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Cam Locks - Cylinder Locking

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam that is secured by engaging the frame or keeper on the rear side.

These locks offer a tool-free assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thickness and are ideal for lightweight access applications.

The range is is available with a choice of Lock Types, includes; Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 and CH751. Two keys are supplied.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Polyamide (PA), Stainless Steel and Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Bright Chrome, E-Coat, Powder Coating, Chrome Plating and Stainless Steel

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quarter Turn Locks - Secure

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Plastic Snap In Quarter Turn Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)