Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ดันเข้า มือจับแบบดึง

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Recessed Handles - Snap In

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Our range of Recessed Handles easily snap fit into a rectangular hole. Quickly installed by simply pushing the handle into the mounting hole. The recessed profile offers safety with a flushed position to the door frame without providing a less effective hand grip.

Our range includes a deep grip handle that is compact and ergonomically designed, and benefits from a 750N/Pair carrying capacity. This range has options that come with spring clips for mounting on the internal wall. Our range also features low-profile handles that are UL94 HB flame rated. Options with a key lock cylinder are available.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) and Polyamide (PA)
  • Colours: Black and Grey

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)