สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(3 กลุ่มสินค้า)
Multi Panel Snap In Horizontal Card Guides have tension wings to provide firm retention of the printed circuit board and a funny entry for easy board insertion. These tension guides support boards horizontally in tight spaces like a PCB rack.
Narrow width allows for higher density or optimum air flow. Two tapered ends for quick and easy insertion of the PCB from both sides. Holds .062 PCB13 sizes with Lengths from 2.5 - 8.5"Natural, UL94 V-2 Nylon. Mounts into panel from .047 - .090" thick"
Our range of Recessed Handles easily snap fit into a rectangular hole. Quickly installed by simply pushing the handle into the mounting hole. The recessed profile offers safety with a flushed position to the door frame without providing a less effective hand grip.
Our range includes a deep grip handle that is compact and ergonomically designed, and benefits from a 750N/Pair carrying capacity. This range has options that come with spring clips for mounting on the internal wall. Our range also features low-profile handles that are UL94 HB flame rated. Options with a key lock cylinder are available.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ