Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

โพลีเอทิลีน หมุดแบบกดยึด หมุดยึดพลาสติก

 (1 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Push-In Rivets - Spreading Rivets

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Load Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Load Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.

Materials include; Nylon 6/6 and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.

Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Load Spreading Rivets, and is the recommended application method.

  • Colours; Black and Natural
  • UL94 V2 flame rated options

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)