สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(16 กลุ่มสินค้า)
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)
ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา
ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้
ลูกเบี้ยวที่นำเสนอเป็นทางเลือกหรือการเปลี่ยนแทนสำหรับลูกเบี้ยวที่มาพร้อมกับล็อคของเรา กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีความยาวมือจับ วัสดุ และรูปทรงที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
น็อตล็อกพลาสติกนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับใช้แทนน็อตล็อกโลหะที่ให้มากับผลิตภัณฑ์กลุ่มสลักล็อก พลาสติกพร้อมสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
น็อตล็อคสำหรับเคเบิลแกลนด์เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเคเบิลแกลนด์ที่เป็นไนลอนและทองเหลืองทั้งหมด
ล็อคนอตและแหวนปิดซีลสำหรับเคเบิลแกลนด์มีจำหน่ายเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับเคเบิลแกลนด์ไนลอนและทองเหลืองทุกรุ่น
จุกยึดป้องกันหน้าแปลนเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับยึดจานป้องกันเต็มหน้าและตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก (ทั้งสองอย่างนี้มีจำหน่ายแยก) เข้ากับพื้นผิวหน้าแปลนท่อ
การติดตั้ง: เพียงสอดจุกผ่านรูของตัวป้องกันหน้าแปลนทะลุรูสลักเพื่อการปกป้องที่มั่นคงแข็งแรง
แนะนำให้ใช้จุกสี่ตัวเพื่อยึดแผ่นป้องกันแบบเต็มหน้าแต่ละแผ่นเข้ากับชิ้นงานให้แน่น
ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค
ฝาครอบเคเบิลแกลนด์เหมาะสำหรับการปิดรูที่ไม่ได้ใช้ภายในกล่อง ให้การจับยึดที่ครอบคลุมและง่ายต่อการติดตั้งและถอด
ใช้กำหนดตำแหน่ง ชี้ตำแหน่ง ทำดัชนี และจับยึด พลันเจอร์จัดทำดัชนีของเราช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับอุปกรณ์โรงยิม การช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์ส่งอาหาร สายพานลำเลียง ฯลฯ
อินเสิร์ทเคเบิลแกลนด์เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้พอดีกับเคเบิลแกลนด์ระบบเมตริก มีรูให้เลือกอย่างหลากหลายที่ช่วยให้สอดสายเคเบิลได้พร้อมกันหลายเส้น ให้การป้องกันน้ำที่ดีเยี่ยมสำหรับสายไฟแต่ละเส้น ไม่จำเป็นต้องมีข้อต่อสำหรับสายไฟแต่ละเส้นซึ่งช่วยลดพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า
ใช้แผ่นแอคชูเอเตอร์สำหรับการติดตั้งสลักลูกเบี้ยว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับระยะลูกเบี้ยวที่ตรงตามมาตรฐานที่สุด เมื่อใช้กับมือจับสวิงและแท่งประกอบของเรา ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากระบบล็อกที่หลากหลาย
แผ่นแอคชูเอเตอร์มีแผ่นแอคชูเอเตอร์แบบล็อก 3 จุด ที่เหมาะสำหรับจุดล็อกที่มีหลายจุด
แหวนรองเคเบิลแกลนด์เหมาะสำหรับใช้กับเคเบิลแกลนด์และน็อตล็อคของ Essentra ทำจากนีโอพรีน ทำให้ติดตั้งง่ายและรวดเร็วและจะทำหน้าที่เป็นซีล
กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ