Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

คงที่ เหล็กกล้า อะไหล่และอุปกรณ์เสริม

 (7 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

กุญแจสลักและล็อค

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึง - พลาสติกและยาง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

สลักลิ้นชักตรงกลางแบบยืดหยุ่นมีการออกแบบที่มีทรงต่ำและตัวล็อคจะถูกปิดคลุมและยึดไว้ใต้สลักเพื่อช่วยคุณสมบัติการออกแบบนี้ ด้ามจับทำจากยางสีดำทำให้ไม่กัดกยางรองและหากยึดโดยใช้สกรู M4 มาตรฐาน (ไม่ได้ให้มาด้วย)

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

ตะขออะไหล่

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ลูกเบี้ยวที่นำเสนอเป็นทางเลือกหรือการเปลี่ยนแทนสำหรับลูกเบี้ยวที่มาพร้อมกับล็อคของเรา กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีความยาวมือจับ วัสดุ และรูปทรงที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

น็อตล็อคสำหรับล็อคลูกเบี้ยว

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

น็อตล็อกพลาสติกนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับใช้แทนน็อตล็อกโลหะที่ให้มากับผลิตภัณฑ์กลุ่มสลักล็อก พลาสติกพร้อมสปริงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ เสริมใยแก้ว 30%
  • สี: ดำ

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

แผ่นกำหนดตำแหน่ง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

แผ่นแอคชูเอเตอร์

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

ใช้แผ่นแอคชูเอเตอร์สำหรับการติดตั้งสลักลูกเบี้ยว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับระยะลูกเบี้ยวที่ตรงตามมาตรฐานที่สุด เมื่อใช้กับมือจับสวิงและแท่งประกอบของเรา ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากระบบล็อกที่หลากหลาย

แผ่นแอคชูเอเตอร์มีแผ่นแอคชูเอเตอร์แบบล็อก 3 จุด ที่เหมาะสำหรับจุดล็อกที่มีหลายจุด

  • ยึดด้วยสกรู M5
  • วัสดุ: เหล็กกล้า
  • การตกแต่ง: ชุบสังกะสี

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

แหวนล็อคตำแหน่ง

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

กลุามผลิตภัณฑ์ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรวมถึงแหวนยึด มีจำหน่ายในสองประเภทที่แตกต่างกัน หนึ่งคือเหล็กกล้าสปริงและอีกอันในสังกะสีฉีดขึ้นรูป เหมาะกับล็อคทุกชนิดที่มีรูยึดขนาด 20.2 x 22.2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)