สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(3 กลุ่มสินค้า)
Round, unthreaded spacers are made from PA ( Polyamide), or Nylon, and can be found in a range of lengths and diameters. These offer physical spacing for your assemblies, as well as providing thermal and electrical insulation between components. Glass filled PA is also available for applications where higher maximum service temperatures are required, as well as improved strength and stiffness.
These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.
These self-retaining spacers snap into the board and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialble in many spacing, screw and panel thickness options
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ