Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ไนลอน ไม่มีเกลียว

 (3 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Round Unthreaded PA Spacers

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Round, unthreaded spacers are made from PA ( Polyamide), or Nylon, and can be found in a range of lengths and diameters. These offer physical spacing for your assemblies, as well as providing thermal and electrical insulation between components. Glass filled PA is also available for applications where higher maximum service temperatures are required, as well as improved strength and stiffness.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Collar Spacers

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These collar spacers are a two piece application; the pin (CSP) and the retainer (CSR). They are designed to capture the PC board. The combination of the mating parts forms a completely enclosed nylon spacer. The use of a binding head type screw is recommended. Each retainer is used with a specific pin.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

PCB Support Pillars - Self Retaining

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These self-retaining spacers snap into the board and maintain spacing even when the screw is removed. Avaialble in many spacing, screw and panel thickness options

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)