สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(10 กลุ่มสินค้า)
สกรูชุด PEEK พร้อมตัวขับแบบซ็อกเก็ตเป็นตัวยึดประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาเพื่อยึดชิ้นส่วนให้แน่นหนาโดยการกดผ่านตัวขับแบบเกลียว.
PEEK (Polyether ether ketone) มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ทนต่อความร้อน (สูงถึง 260 องศาเซลเซียส) และทนต่อสารเคมี นี่ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการปล่อยก๊าซต่ำและทนต่อการสึกหรอ จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานแม้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง.
สกรูชุด PEEK มักใช้ในหลายภาคส่วน รวมทั้งด้านการแพทย์ และเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์เหล่านี้มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งอาจต้องผ่านการฆ่าเชื้อ เนื่องจากทนต่อสารเคมีและรังสี ในภาคเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและการกัดกร่อน ทำให้เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง เช่น ระบบจัดการเวเฟอร์ และห้องสูญญากาศ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน: UL94 V-0Series Code: SRP0507
ตัวแบ่งหกเหลี่ยมแบบตัวผู้และตัวเมียทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อน
.
รูปทรงหกเหลี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดเกาะที่มั่นคงระหว่างการติดตั้ง การทำเกลียวแบบตัวผู้กับตัวเมียช่วยให้สามารถซ้อนหรือเชื่อมต่อชิ้นส่วนได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งรับประกันการจัดตำแหน่งและระยะห่างของชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำ.
รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งหรือใช้ในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SRT0096
ถั่วหกเหลี่ยมทำจาก PEEK มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยมทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยมและมีความเสถียรต่ออุณหภูมิ.
"หมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าที่รุนแรง ซึ่งอาจเกิดสนิมจากโลหะทั่วไปหรือน็อตพลาสติกอื่น ๆ การออกแบบทรงหกเหลี่ยมช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน ให้การติดตั้งที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับชุดประกอบแบบเกลียวที่หลากหลาย.
ถั่วจะคงความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้ถั่วเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR2014
สกรูหัวเทียนหกเหลี่ยม ทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อนได้ดีเยี่ยม.
รูปทรงของหัวฝาช่วยให้มั่นใจได้ถึงผิวที่เรียบร้อยและเรียบเนียน หัวทรงกระบอกพร้อมไดรฟ์หกเหลี่ยมแบบฝังที่ช่วยให้สามารถขันให้แน่นแน่นได้โดยใช้กุญแจหกเหลี่ยมหรือประแจหกเหลี่ยม ช่วยลดอันตรายจากการลื่นไถลหรือความเสียหายระหว่างการประกอบ.
รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SRK0083
สกรูฝาปิดแบบหัวต่ำ ทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อสารเคมี และทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม .
หัวโปรไฟล์ต่ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่ต้องการช่องว่างเพียงเล็กน้อย ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพการยึดที่มีประสิทธิภาพ.
รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งหรือใช้ในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SRK0085, SRK0087
สกรูหัวกระทะ Torx ทำจาก PEEK มีความแข็งแรงเชิงกลที่ยอดเยี่ยม ทนต่อสารเคมี และทนต่อความร้อน การออกแบบหัวกระทะ มีพื้นผิวแบริ่งขนาดใหญ่ที่ช่วยกระจายน้ำหนักได้อย่างสม่ำเสมอ และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อพื้นผิว
cnc.
ไดรฟ์ Torx ช่วยเพิ่มการส่งแรงบิดและลดโอกาสในการเกิดการตัดเฉือนเมื่อเทียบกับหัวสกรูแบบดั้งเดิม
.
สกรูจะคงความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้สกรูเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR1931
สกรูหัวเจาะแบบสลักเกลียวทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อสารเคมี และทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม.
มาพร้อมกับหัวชีสทรงกระบอก พร้อมไดรฟ์แบบสล็อตที่ช่วยให้สามารถใช้งานแรงบิดได้อย่างปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน การออกแบบแบบมีช่องช่วยให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย รูปทรงหัวที่แข็งแรงช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสเพิ่มขึ้น เพิ่มการกระจายน้ำหนักและความน่าเชื่อถือทางกลของชิ้นส่วนประกอบ.
รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งหรือใช้ในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SRK0088
สกรูหัวหกเหลี่ยมและทอร์กซ์ Countersunk ทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อนได้ดีเยี่ยม.
การออกแบบหัวเคาน์เตอร์ซิงค์ช่วยให้สามารถวางบนพื้นผิวได้อย่างราบรื่น มันให้พื้นผิวที่เรียบเนียนและเรียบเนียนเหมาะสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ.
รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งหรือใช้ในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR2011
สลักเกลียว PEEK หกเหลี่ยมให้ความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อนได้ดีเยี่ยม
.
มีก้านแบบเกลียวเต็มรูปแบบซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการรับแรงเฉือนและปรับปรุงการจัดตำแหน่งของส่วนประกอบ การออกแบบนี้ช่วยให้สามารถใช้งานได้กับแรงบิดสูงและอุปกรณ์เสริมที่ปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน ทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือในระหว่างงานประกอบและบำรุงรักษา.
รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในภาคเซมิคอนดักเตอร์และแปรรูปสารเคมี. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR1930
เครื่องซักผ้าแบบแบน ทำจากวัสดุ PEEK มีความแข็งแรงเชิงกลสูง ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม และทนต่อความร้อน.
ให้พื้นผิวที่แข็งแรงและสม่ำเสมอสำหรับการกระจายความเค้น ซึ่งช่วยลดความเสียหายของส่วนประกอบและยืดอายุการใช้งานของส่วนประกอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีแรงเชิงกลสูงหรือมีการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ.
เครื่องซักผ้าจะคงความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส ซึ่งทำให้เครื่องซักผ้านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR1929
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ