Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สวมพอดี การใช้งานเฉพาะ จุกอุดรู

 (15 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

DKO Side Release Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings (24 nipples with O-Ring) during transit, storage, and processing from damage and contaminants. These plugs' sturdy structure ensures dependable performance even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection prevent fluid leakage or loss, reducing the danger of equipment damage, productivity loss, or safety issues.

The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, and the side pull tab allows easy removal. Commonly used to meet the needs of industries such as automotive, manufacturing, and machinery.

  • Material: LDPE
  • Colour: Yellow

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Side Release Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Our Side Release Plugs provide easy removal for re-use or disposal. The LDPE Plugs protect holes and bores from ingress and dirt. Coming with either a smooth barrel or ribbed version offering different tightness of fit on application.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Quick Release Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Quick Release Plugs are designed to remain attached to the hose while providing secure and sealing solutions. They are male fittings for the ISO A and ISO B series. They provide great protection against dirt, moisture, and corrosion and prevent leaks.

They also feature a quick-release mechanism that makes installing them simple without additional tools. It can withstand temperatures from -40C to 135C and is commonly used in automotive, electronics, manufacturing, and hydraulic systems applications.

  • Material: TPE
  • Colour:Red

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Flanged Barrel Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Flanged Barrel Plugs protect and seal openings or ports of tubes, pipes and other cylindrical openings. It features convex sides to ensure a more secure fit and prevent them from slipping out.

In addition, they prevent the ingress dust, dirt, and moisture into the equipment. It protects internal components from leaking and contaminations entering.

The plug is inserted into the opening or port, and the flange is pressed against the surrounding surface, creating a secure seal. The flange ensures the plug remains in place and prevents it from being accidentally dislodged. Used in various applications, including industrial, manufacturing, and automotive.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Ribbed Tube End Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.

The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.

It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Parallel Protection Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Parallel protection plugs are general-purpose plugs that are used to protect a variety of applications. It has a parallel design that ensures a secure and snug fit while preventing contaminants, damage, dirt, corrosion, moisture, and debris during storage and transportation. It is highly fragmentation-resistant and suited for threaded applications.

The plug has a closed top design and convex sides to ensure a secure fit. It is easy to install and remove and provides a neat finish. Suitable for various applications in different industries, including automotive, manufacturing, and commercial.

  • Material: LDPE, TPE, PVC, Vinyl
  • Colour: Natural, Black, Green

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Banjo Union Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Banjo Union Plugs are designed to protect banjo unions from damage, wear and tear, and dirt or moisture ingress. They provide a secure fit on banjo unions DIN 7642 B/E, forming a reliable sealing surface to prevent leaks.

Ideal for hydraulic and fluid systems, they are durable and can come with or without a cover tab. It can be used in applications in automotive or industrial machinery.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Vent Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Vent Plugs provide ventilation access for cooling fans, moving parts and heat-emitting components

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Centre Pull Tab Hose Plug

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Pull Tab Hose Plugs are designed to plug and seal hose ends. They have ribs that ensure a tight fit when plugging hydraulic lines without straining them. It features a high tensile strength, toughness, and flexibility.

The inside centrally located pull tab enables simple plug insertion and removal, making it a hassle-free alternative. Furthermore, the tapered form allows for the plugging of numerous interior diameters. This plug's snug fit and secure seal effectively prevent dust, dirt, and other impurities from entering the hose, protecting internal components and guaranteeing optimal performance. Commonly used for construction, automotive, and agricultural applications.

  • Material: EVA, Low Density Polyethylene
  • Colour: Yellow, Orange

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Push-In Cable Blanking Plug

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Push-in Cable Blanking Plugs are used to protect against sharp edges at the end of a pneumatic tube or hose and to offer waterproof protection for spare apertures to be closed. It keeps dust, dirt, and other impurities out and is highly resistant to corrosion and wear.

It is IP97-compliant and accommodates typical Metric and PG sizes. They give a clean finish and a rapid solution and are available in various sizes to accommodate hole diameter and panel thickness.

Simple to install and remove thanks to the push fit into the application. Suitable for a wide range of sheet metal industry applications, including electrical panels, control cabinets, and junction boxes.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Snap-Fit Blanking Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Snap-Fit Blanking Plugs are used in various applications to seal and preserve unused holes or apertures. These plugs have been carefully developed to offer a secure and dependable seal without extra fasteners or adhesives.

The snap-fit mechanism provides a secure connection, preventing inadvertent removal or displacement even when subjected to pressure or vibration. It offers high impact resistance and keeps dust, moisture, and other pollutants out of the hole.

It is easy to install, requiring only a push or snap into place, without needing tools. Suitable for various sectors such as manufacturing, electronics, and construction.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Push-In Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Push-in Plugs, also known as bungs, are a practical choice for blanking a wide range of holes or bores during transportation, the painting process, or on a finished product. Designed to shield the handler from rough surfaces caused by cut holes and internal threads, these plugs can also mask and shield the handler from rough surfaces caused by cut holes and internal threads. The plugs can also mask and shield holes during a low-temperature painting procedure.

It is simple to install and uninstall with a single push and protects against damage, dirt, moisture, and corrosion. Used in various applications, including medical, automotive, food and beverage, and industrial machinery.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Blanking Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

Blanking Plugs are used on sheet metal to protect against sharp edges and are ideal for closing panel cavities. It protects against moisture ingress, dust, and vibration-dampening. It provides a clean finish and a quick solution.

They come in an extensive offering to suit the most common hole diameters and panel thicknesses. Used in electronic applications and the automotive industry. Two materials are available: TPR withstands temperatures between -40C and 135C | -40F and 275F. PVC withstands temperatures up to 50C | 122F.

  • Material: Nylon, Silicone, PVC, TPR, LDPE
  • Colour: Black, White, Grey, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Body Plugs

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Body plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes such as sharp edges. They act as a protective barrier, preventing dust, dirt, moisture, and other contaminants from entering and potentially causing harm or compromising the enclosed space's integrity.

It has a clean finish and a tight and secure fit thanks to a push fit. They can tolerate temperatures ranging from -40C to 135C. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Material:TPR, Silicone, TPE
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

USB Dust Cover

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

USB and RJ Dust Covers are used to protect USB and RJ ports while they are not in use. It prevents dust, dirt, debris, and moisture from entering electrical components.

The covers are simple to attach through push fit, and no tension is applied to the adapter's internal components while entering. It is resistant to temperatures of up to 150C | 302F. Used for applications including the technology industry and cover connectors from printers, scanners and other electronic devices with USB ports.

  • Material: Silicone Rubber, Plastic, EPDM
  • Colour: Black

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)