Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ใช้กุญแจ เหล็กกล้า ล็อกเฟอร์นิเจอร์และกระจก

 (4 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Key Lock Cabinet Cam Latches

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of Cam Locks are suitable for display units, security cabinets and stock cupboards. A selection of key alike or key to differ and a variation of grip ranges is on offer to suit various application requirements.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Furniture Locks - Glass Door Slide

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Glass Door Slide Furniture Locks are used in furniture and cabinets to lock glass doors and give a smooth, controlled sliding action. Developed mainly for glass doors, providing a safe and dependable locking mechanism while enabling simple access and view of the items within.

It comprises two parts: the sliding mechanics and the locking mechanism. The sliding mechanism is attached to the second glass door, and the locking travels along it when unlocked and stops movement when locked. One of their most significant benefits is their capacity to firmly hold glass doors in place, preventing them from opening or closing accidentally. This is especially crucial when storing fragile or precious things behind glass doors since it avoids accidental damage or theft.

The range includes key alike, and key to differ options. Typically seen on bookshelves, china cabinets, entertainment or expo cabinets, and other types of furniture.

Please get in touch with your local sales team to acquire the Keyed Alike version.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Furniture Locks - Vertical Slide for Wood

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

These Vertical Slide for Wood Furniture Locks are intended to secure vertical sliding doors in wooden furniture items. It allows for a smooth and controlled sliding action while keeping the door firmly closed. They are visually appealing, inconspicuous, and come in right-hand, left-hand, keyed alike and keyed differently.

It increases the security and stability of vertical sliding doors by including a mechanism that keeps the door in place, preventing it from unintentionally sliding open or closing. This keeps the contents of the furniture safe and undisturbed. The vertical slide design provides easy access and viewing while retaining a secure closing.

Simple to install and may be effortlessly incorporated into wooden furniture. They are often utilised in cabinets, closets, and other furniture with vertical sliding doors.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)

Pushlock Nut Fixing Locks

มีในสต็อก อยู่ระหว่างการผลิต

This range of Locks is fixed with a nut. The Pushlocks are suitable for applications such as sliding doors, display cabinets, security grilles and shutters. The tumbler mechanism offers a convenient push to lock and key to open operation. A selection of key alike and key to differ is available to suit different level of security.

{0} ความแตกต่าง (ใช้ตัวกรองแล้ว) {0} ความแตกต่าง (ไม่ได้ใช้ตัวกรอง)