สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(7 กลุ่มสินค้า)
ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในช่องเจาะขนาด 20.2 x 22.2 มม. และยึดโดยใช้คลิป เหมาะสำหรับทั้งประตูด้านขวาและด้านซ้าย สปริงภายในให้แรงบิด 1.5 มม. และสามารถใช้สำหรับความหนาของแผงตั้งแต่ 0.8 ถึง 2.0 มม.
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวนี้เหมาะสำหรับหน่วยการจัดแสดง ตู้รักษาความปลอดภัย และตู้เก็บของมีร่องกุญแจเหมือนกันหรือร่องกุญแจแตกต่างกันและความยาวมือจับให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคลูกเบี้ยวขนาดเล็กนี้ไม่มีสปริงและมีร่องกุญแจเหมือนกัน ประเภทที่ยึดด้วยน๊อตพอดีกับรูเจาะขนาด 16.2x14.2 ประเภทที่ยึดด้วยคลิปพอดีกับรูเจาะขนาด 17.2 x14.2
ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่แข็งแรงเกรด IP65 และเหมาะสำหรับมือซ้ายหรือขวา เมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค ลูกกุญแจจะถูกใช้เป็นลูกบิด กุญแจเฉพาะสำหรับล็อคนี้และต้องสั่งซื้อพร้อมกับล็อค เลือกกุญแจชุบโครเมี่ยม (16711E) หรือกุญแจรมดำ (16712E)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ตัวล็อคนี้เหมาะสำหรับการใช้กับงานประตูกระจกบานเลื่อนกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกร่องกุญแจเหมือนกันและต่างกัน พร้อมกับวิธีการต่างๆ ในการติดตั้ง
ตัวล็อคประเภทนี้เหมาะสำหรับลิ้นชักและตู้เฟอร์นิเจอร์ไม้ ออกแบบและตกแต่งอย่างมีสไตล์เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับการใช้งานสำเร็จรูป ร่องกุญแจต่างกันและเหมือนกันช่วยให้มีตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์กุญแจล็อคนี้ยึดด้วยน็อตล็อคแบบกดเหมาะสำหรับการใช้งานเช่นประตูบานเลื่อน ตู้โชว์ กรงนิรภัย และบานประตูหน้าต่าง กลไกกุญแจเป็นการทำงานแบบดันเพื่อล็อคและเปิดด้วยกุญแจ มีให้เลือกในแบบร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับระดับความปลอดภัยที่แตกต่างกัน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ