สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(9 กลุ่มสินค้า)
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
บุชชิ่งลดแรงตึงจะเปิดรับสายเคเบิล สายไฟ และท่อต่าง ๆ โดยบุชชิ่งจะปิดแน่นสนิทในทันทีที่ติดตั้งเข้าไปในรูของแผง
วัสดุที่ทนทานเป็นฉนวนกันความร้อนและลดแรงตึงได้เล็กน้อย ในขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องสายเคเบิลและสายไฟที่จัดเก็บไว้จากขอบคม
บุชชิ่งลดแรงตึกช่วยปกป้องสายไฟและสายเคเบิล โดยการดูดซับแรงดึง แรงผลัก และแรงบิด ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับสายเคเบิลของคุณ และช่วยลดความเสียหายกับอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกับ
บุชชิ่งเหล่านี้มีแถบล็อกเอง ซึ่งจะช่วยยึดสายเคเบิลเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา และช่วยเพิ่มความเร็วให้กับการติดตั้ง การใช้บุชชิ่งที่มีแถบล็อกเองกับสายเคเบิล จะช่วยให้สามารถสอดสายเคเบิลเข้าไปก่อนจะยึดเข้าในรูทรงสี่เหลี่ยนจตุรัสหรือสี่เหลี่ยนผืนผ้า
เหมาะสำหรับสายเคเบิลแบบแบนหรือแบบกลม
บุชชิ่งลดแรงตึงช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการดูดซับแรงดึง แรงผลัก และแรงบิดที่อาจกระทำกับสายไฟที่มีความยืดหยุ่น บุชชิ่งช่วยปกป้องสายไฟและสายเคเบิลที่จุดทางเข้าอย่างแน่นหนา
บุชชิ่งเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นยึดสายเคเบิลได้อย่างแน่นหนา และช่วยเป็นฉนวนในการติดตั้งสายเคเบิลด้วย บุชชิ่งเหมาะสำหรับสายเคเบิลแบบแบนและแบบกลม และสำหรับการยึดติดในรูกลมและรูที่มีการป้องกันไม่ให้เกิดการหมุน
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงวางบุชชิ่งบนสายเคเบิล และกดที่ส่วนปลายของบุชชิ่งพร้อมกันกับเครื่องมือสำหรับการติดตั้ง (ขายแยกต่างหาก) จากนั้นจึงดันเข้าไปในรู
บุชชิ่งลดแรงตึงเหล่านี้มีคุณสมบัติกันลื่น ซึ่งใช้แทนการผูกปม UL เพื่อลดแรงตึงโดยไม่จำเป็นต้องตัดหรือใช้เครื่องมือใดๆ
วิธีติดตั้ง เพียงม้วนสายไฟผ่านบุชชิ่ง จากนั้นกลับพินบานพับผ่านสายไฟ แล้วดึงสายไฟให้แน่น จากนั้นดันสายไฟให้ตรง
บุชชิ่งจะช่วยให้สามารถม้วนสายเคเบิลหรือสายไฟเป็นวงกลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องสายจากแรงดึง แรงผลัก และแรงบิดได้
เคเบิลแกลนด์สำหรับการสอดสายเคเบิลเข้าไปในตู้ปิด ด้วยความหลากหลายของขนาดเกลียว สี และความยาวของเกลียวการติดตั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จึงรองรับเคเบิลแกลนด์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานของคุณ น็อตล็อคและแหวนปิดซีลขายแยกต่างหาก
เคเบิ้ลแกลนด์สำหรับการสอดสายเคเบิลเข้าไปในตู้ปิด ด้วยความหลากหลายของขนาดเกลียว สี และความยาวของเกลียวการติดตั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จึงรองรับเคเบิ้ลแกลนด์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานของคุณ น็อตล็อคและแหวนปิดซีลขายแยกต่างหาก
ทำจากไนลอน 6; สี: เทาอ่อน, ดำ; มีจำหน่ายในเกลียวระบบเมตริกและ PG; ระดับการป้องกันที่ IP-68
แผ่นกำหนดตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งล็อคลูกเบี้ยวอย่างมั่นคงแข็งแรงเมื่อมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการเคลื่อนไหวเนื่องจากลักษณะของการใช้งาน กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ครอบคลุมแหวนรองและแผ่นที่ทำจากเหล็กกล้า
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ